Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Hydraulische Spanntechnik
Druckerzeuger (Werkstückspannung)
AMF 6906 DBV400 - Pumpenaggregat mit Druckbegrenzungsventil und elektronischem Druckschalter, max. Betriebsdruck 400 bar
...
AMF 6906 DBV400 - Pumpenaggregat mit Druckbegrenzungsventil und elektronischem Druckschalter, max. Betriebsdruck 400 bar
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
325951
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestell-Nr.
BESTNR
Artikel-Nr.
ARTNR
Spannkreise
SK
Q [l/min]
Ventilart
VA
passendes Bediengerät
BD
Elektr. Steuerung
ES
Druckschalter
DS
Gewicht
GEW [g]
Zolltarifnummer
CTN
Europäische Artikelnummer
EAN
Unterlagen vorhanden
REACH
SVHC-Stoffe über 0,1%
REACH1
Datum der Validierung
REACH4
Unterlagen RoHs
ROHS
Wartung
WT
1
2
3
4
5
322214
6906-61610
1
2.5
4/3
-
-
-
5300
84136020
4020772322212
ja
nein
14.06.2023
ja
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung
325951
6906-61611
1
2.5
4/3
6906B-2-1
x
-
6100
84136020
4020772325954
ja
nein
14.06.2023
ja
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung
325969
6906-61611-BZH
1
2.5
4/3
6906BZH-2
x
2
6100
84136020
4020772325961
ja
nein
14.06.2023
ja
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung
322230
6906-62610
2
2.5
4/3
-
-
-
5600
84136020
4020772322236
ja
nein
14.06.2023
ja
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung
325977
6906-62611
2
2.5
4/3
6906B-3-2
x
-
6400
84136020
4020772325978
ja
nein
14.06.2023
ja
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 6906 DBV400
Bestellnummer
325951
Kurztext
Pumpenaggregat mit Druckbegrenzungsventil und elektronischem Druckschalter, max. Betriebsdruck 400 bar
Letzte Änderung
21.01.2026 08:06:49
Einheit
Schlagworte
Pumpenaggregat
Spanntechnik
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_PINCHING Spannen
Nach Kategorien
Clamping_Technology Spanntechnik
Hydraulics Hydraulik
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
325951
GTIN-Code
4020772325954
Zolltarifnummer
84136020
Zertifikat REACH
ja
Zertifikat RoHS
ja
Wartungsintervalle
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften